• ストッパボルト・ストッパスクリュー

SPMJ-M8-B

ストップピン - ステンレス(SUS420J2)製 - 頭部球面タイプ

Rounded Head Stopper Bolts - Stainless Steel SUS420J2

SPMJ-M8-Bの形状図

SPMJ-Bストップピン - ステンレス(SUS420J2)製 - 頭部球面タイプ寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L3 L1 L B C(約) R 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SPMJ-M8-B M8 1.25 15 5 10 13 15 16 7.8 780 858 CAD カート 在庫品
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
SPMJ-M8-Bの材質・仕上げ

SPMJ-B
本体 SUS420J2、全体焼入れ(硬度54HRC以上)

SPMJ-M8-Bの特長

  • ワークのストッパなどの用途に。
  • 六角頭部が球面になっています。
  • SUS420J2製(全体焼入れ)。耐摩耗性にすぐれています。

使用例

ワークのストッパなどの用途に。

SPMJ-Bストップピン - ステンレス(SUS420J2)製 - 頭部球面タイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ストッパボルト・ストッパスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

SPMJ-Bにはこのような商品があります

ストッパボルト・ストッパスクリューにはこのような商品があります