寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L3 | L1 | L | B | C(約) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPML-M5 | M5 | 0.8 | 10.5 | 3.5 | 7 | 8 | 9.2 | 2.4 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPML-M6 | M6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | 11.5 | 4.1 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPML-M8 | M8 | 1.25 | 15 | 5 | 10 | 13 | 15 | 8.9 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPML-M10 | M10 | 1.5 | 20 | 6 | 14 | 17 | 19.6 | 18.7 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPML-M12 | M12 | 1.75 | 23 | 7 | 16 | 19 | 21.9 | 28.8 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SPML | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L・端面研磨 |
使用例
ストッパスクリューSANS-Bと組み合わせて。