単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L3 | L1 | L | B | C(約) | R | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPML-M12-B | M12 | 1.75 | 23 | 7 | 16 | 19 | 21.9 | 25 | 26.3 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 在庫品 |
SPML-M12-Bの材質・仕上げ
| SPML-B | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
SPML-M12-Bの特長
- ワークのストッパなどの用途に。
- 六角頭部が球面になっています。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
使用例
ワークのストッパなどの用途に。