寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d | L | t | L2 | T | R | B | C(約) | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB-M4-10-A | M4 | 0.7 | 2 | 10 | 3 | 2.1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2.8 | 2.6 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M4-15-A | M4 | 0.7 | 2 | 15 | 3 | 2.1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2.8 | 3 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M4-20-A | M4 | 0.7 | 2 | 20 | 3 | 2.1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2.8 | 3.5 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M4-25-A | M4 | 0.7 | 2 | 25 | 3 | 2.1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2.8 | 3.9 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M4-30-A | M4 | 0.7 | 2 | 30 | 3 | 2.1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2.8 | 4.3 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M4-35-A | M4 | 0.7 | 2 | 35 | 3 | 2.1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2.8 | 4.8 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M4-40-A | M4 | 0.7 | 2 | 40 | 3 | 2.1 | 3.2 | 3 | 7 | 8.1 | 2.8 | 5.2 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M5-10-A | M5 | 0.8 | 3 | 10 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 4.5 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M5-15-A | M5 | 0.8 | 3 | 15 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 5.2 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M5-20-A | M5 | 0.8 | 3 | 20 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 5.8 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M5-25-A | M5 | 0.8 | 3 | 25 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 6.5 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M5-30-A | M5 | 0.8 | 3 | 30 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 7.1 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M5-35-A | M5 | 0.8 | 3 | 35 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 7.8 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M5-40-A | M5 | 0.8 | 3 | 40 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 8.4 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M5-50-A | M5 | 0.8 | 3 | 50 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 9.7 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M6-15-A | M6 | 1 | 4.5 | 15 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11.5 | 4 | 7.2 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M6-20-A | M6 | 1 | 4.5 | 20 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11.5 | 4 | 8.3 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M6-25-A | M6 | 1 | 4.5 | 25 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11.5 | 4 | 9.4 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M6-30-A | M6 | 1 | 4.5 | 30 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11.5 | 4 | 10.5 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M6-35-A | M6 | 1 | 4.5 | 35 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11.5 | 4 | 11.7 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M6-40-A | M6 | 1 | 4.5 | 40 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11.5 | 4 | 12.8 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M6-50-A | M6 | 1 | 4.5 | 50 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 11.5 | 4 | 15 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-15-A | M8 | 1.25 | 6 | 15 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 15 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-20-A | M8 | 1.25 | 6 | 20 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 17 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-25-A | M8 | 1.25 | 6 | 25 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 18.8 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-30-A | M8 | 1.25 | 6 | 30 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 20.8 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-35-A | M8 | 1.25 | 6 | 35 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 22.7 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-40-A | M8 | 1.25 | 6 | 40 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 24.6 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-50-A | M8 | 1.25 | 6 | 50 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 28.5 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-60-A | M8 | 1.25 | 6 | 60 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 32.3 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-70-A | M8 | 1.25 | 6 | 70 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 36.2 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-80-A | M8 | 1.25 | 6 | 80 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 40 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M10-30-A | M10 | 1.5 | 7 | 30 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19.6 | 7 | 38 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M10-35-A | M10 | 1.5 | 7 | 35 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19.6 | 7 | 41 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M10-40-A | M10 | 1.5 | 7 | 40 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19.6 | 7 | 43 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M10-50-A | M10 | 1.5 | 7 | 50 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19.6 | 7 | 48 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M10-60-A | M10 | 1.5 | 7 | 60 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19.6 | 7 | 53 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M10-70-A | M10 | 1.5 | 7 | 70 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19.6 | 7 | 58 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M10-80-A | M10 | 1.5 | 7 | 80 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 17 | 19.6 | 7 | 63 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M12-30-A | M12 | 1.75 | 9 | 30 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 54 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M12-35-A | M12 | 1.75 | 9 | 35 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 58.5 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M12-40-A | M12 | 1.75 | 9 | 40 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 63 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M12-50-A | M12 | 1.75 | 9 | 50 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 72 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M12-60-A | M12 | 1.75 | 9 | 60 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 81 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M12-70-A | M12 | 1.75 | 9 | 70 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 90 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M12-80-A | M12 | 1.75 | 9 | 80 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 99 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M16-50-A | M16 | 2 | 12 | 50 | 9 | 6 | 13 | 10 | 24 | 27.7 | 10 | 111 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M16-60-A | M16 | 2 | 12 | 60 | 9 | 6 | 13 | 10 | 24 | 27.7 | 10 | 125 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M16-70-A | M16 | 2 | 12 | 70 | 9 | 6 | 13 | 10 | 24 | 27.7 | 10 | 141 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M16-80-A | M16 | 2 | 12 | 80 | 9 | 6 | 13 | 10 | 24 | 27.7 | 10 | 158 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SSB-A | |
|---|---|
| ねじ部 | S45C相当、球面部焼入れ(硬度45HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ロックナット | SS400 三価クロメート処理 |
特長
- ねじの先端部が球面になっています。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。
使用例
ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。