寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d | L | t | L2 | T | R | B | C(約) | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB-M12-30-A | M12 | 1.75 | 9 | 30 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 54 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M12-35-A | M12 | 1.75 | 9 | 35 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 58.5 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M12-40-A | M12 | 1.75 | 9 | 40 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 63 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M12-50-A | M12 | 1.75 | 9 | 50 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 72 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M12-60-A | M12 | 1.75 | 9 | 60 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 81 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M12-70-A | M12 | 1.75 | 9 | 70 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 90 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M12-80-A | M12 | 1.75 | 9 | 80 | 7 | 5.2 | 10 | 8 | 19 | 21.9 | 8 | 99 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SSB-A | |
|---|---|
| ねじ部 | S45C相当、球面部焼入れ(硬度45HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ロックナット | SS400 三価クロメート処理 |
特長
- ねじの先端部が球面になっています。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。
使用例
ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。