寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d | L | t | L2 | T | R | B | C(約) | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB-M16-50-A | M16 | 2 | 12 | 50 | 9 | 6 | 13 | 10 | 24 | 27.7 | 10 | 111 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M16-60-A | M16 | 2 | 12 | 60 | 9 | 6 | 13 | 10 | 24 | 27.7 | 10 | 125 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M16-70-A | M16 | 2 | 12 | 70 | 9 | 6 | 13 | 10 | 24 | 27.7 | 10 | 141 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M16-80-A | M16 | 2 | 12 | 80 | 9 | 6 | 13 | 10 | 24 | 27.7 | 10 | 158 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SSB-A | |
|---|---|
| ねじ部 | S45C相当、球面部焼入れ(硬度45HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ロックナット | SS400 三価クロメート処理 |
特長
- ねじの先端部が球面になっています。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。
使用例
ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。