寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d | L | t | L2 | T | R | B | C(約) | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB-M5-10-A | M5 | 0.8 | 3 | 10 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 4.5 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M5-15-A | M5 | 0.8 | 3 | 15 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 5.2 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M5-20-A | M5 | 0.8 | 3 | 20 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 5.8 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M5-25-A | M5 | 0.8 | 3 | 25 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 6.5 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M5-30-A | M5 | 0.8 | 3 | 30 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 7.1 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M5-35-A | M5 | 0.8 | 3 | 35 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 7.8 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M5-40-A | M5 | 0.8 | 3 | 40 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 8.4 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M5-50-A | M5 | 0.8 | 3 | 50 | 3 | 2.4 | 4 | 3 | 8 | 9.2 | 3.5 | 9.7 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SSB-A | |
---|---|
ねじ部 | S45C相当、球面部焼入れ(硬度45HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ロックナット | SS400 三価クロメート処理 |
特長
- ねじの先端部が球面になっています。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。