寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d | L | t | L2 | T | R | B | C(約) | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB-M8-15-A | M8 | 1.25 | 6 | 15 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 15 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-20-A | M8 | 1.25 | 6 | 20 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 17 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-25-A | M8 | 1.25 | 6 | 25 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 18.8 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-30-A | M8 | 1.25 | 6 | 30 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 20.8 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-35-A | M8 | 1.25 | 6 | 35 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 22.7 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-40-A | M8 | 1.25 | 6 | 40 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 24.6 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-50-A | M8 | 1.25 | 6 | 50 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 28.5 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-60-A | M8 | 1.25 | 6 | 60 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 32.3 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-70-A | M8 | 1.25 | 6 | 70 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 36.2 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M8-80-A | M8 | 1.25 | 6 | 80 | 5 | 3.7 | 6.5 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 40 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SSB-A | |
|---|---|
| ねじ部 | S45C相当、球面部焼入れ(硬度45HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ロックナット | SS400 三価クロメート処理 |
特長
- ねじの先端部が球面になっています。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。
使用例
ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。