寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L2 | T | R | B | C(約) | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB-M10-30-B | M10 | 1.5 | 30 | 4.5 | 8 | 16 | 17 | 19.6 | 7 | 38 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M10-35-B | M10 | 1.5 | 35 | 4.5 | 8 | 16 | 17 | 19.6 | 7 | 41 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M10-40-B | M10 | 1.5 | 40 | 4.5 | 8 | 16 | 17 | 19.6 | 7 | 43 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M10-50-B | M10 | 1.5 | 50 | 4.5 | 8 | 16 | 17 | 19.6 | 7 | 48 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M10-60-B | M10 | 1.5 | 60 | 4.5 | 8 | 16 | 17 | 19.6 | 7 | 53 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M10-70-B | M10 | 1.5 | 70 | 4.5 | 8 | 16 | 17 | 19.6 | 7 | 58 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSB-M10-80-B | M10 | 1.5 | 80 | 4.5 | 8 | 16 | 17 | 19.6 | 7 | 63 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SSB-B スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | S45C相当 球面部焼入れ(硬度45HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ロックナット | SS400 三価クロメート処理 |
特長
- 六角頭部が球面になっています。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。
使用例
ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。