単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L2 | T | R | B | C(約) | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB-M5-15-B | M5 | 0.8 | 15 | 2.4 | 4 | 8 | 8 | 9.2 | 3.5 | 4.5 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M5-15-Bの材質・仕上げ
| SSB-B スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | S45C相当 球面部焼入れ(硬度45HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ロックナット | SS400 三価クロメート処理 |
SSB-M5-15-Bの特長
- 六角頭部が球面になっています。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。
使用例
ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。