寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L2 | T | R | B | C(約) | L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB-M6-15-B | M6 | 1 | 15 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 7.2 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M6-20-B | M6 | 1 | 20 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 8.3 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M6-25-B | M6 | 1 | 25 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 9.4 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M6-30-B | M6 | 1 | 30 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 10.5 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M6-35-B | M6 | 1 | 35 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 11.7 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M6-40-B | M6 | 1 | 40 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 12.8 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
SSB-M6-50-B | M6 | 1 | 50 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 15 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SSB-B スティール製 | |
---|---|
ねじ部 | S45C相当 球面部焼入れ(硬度45HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ロックナット | SS400 三価クロメート処理 |
特長
- 六角頭部が球面になっています。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。