寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L2 | T | R | B | C (約) |
L1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSBS-M6-30-B | M6 | 1 | 30 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 11 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
SSBS-M6-40-B | M6 | 1 | 40 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 13 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
SSBS-M6-50-B | M6 | 1 | 50 | 3 | 5 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | 15 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
SSBS-M8-30-B | M8 | 1.25 | 30 | 3.7 | 6.5 | 12 | 13 | 15 | 5.5 | 21 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
SSBS-M8-40-B | M8 | 1.25 | 40 | 3.7 | 6.5 | 12 | 13 | 15 | 5.5 | 25 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
SSBS-M8-50-B | M8 | 1.25 | 50 | 3.7 | 6.5 | 12 | 13 | 15 | 5.5 | 30 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SSBS-B ステンレス製 | |
---|---|
ねじ部 | SUS410 窒化処理(硬度40HRC以上) |
ロックナット | SUS304 |
特長
- 六角頭部が球面になっています。
- 窒化処理済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。