• ストッパボルト・ストッパスクリュー

SUS-M10-35

ウレタン付ストッパスクリュー

Stopper Screw with Urethane Pad

SUS-M10-35の形状図

SUSウレタン付ストッパスクリュー寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ d1 L t h B C(約) B1 T L2 D1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SUS-M10-35 M10 1.5 6.9 35 5.5 4 17 19.6 5 6 0.5 8.3 22.7 910 1,001 CAD カート 在庫品
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
SUS-M10-35の材質・仕上げ

SUS
ねじ部 SCM435
ニッケルメッキ
パッド ポリエーテルウレタン(硬度ショアA90)*1
ロックナット SS400
三価クロメート処理

*1: ポリエーテルウレタンは黄変による色調の変化がありますが性能には影響ありません。


SUS-M10-35の特長

  • ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
  • パッドはポリエーテルウレタン製。耐水性にすぐれ、湿度が高い環境でも加水分解しにくい材質です。
  • 衝撃をウレタンが吸収します。
  • 全商品にロックナットが付属しています。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ストッパボルト・ストッパスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

SUS-M10にはこのような商品があります

SUSにはこのような商品があります