単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d1 | L | t | h | B | C(約) | B1 | T | L2 | D1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS-M6-50 | M6 | 1 | 2.6 | 50 | 4.5 | 3 | 10 | 11.5 | 3 | 3.6 | 0.5 | 4.8 | 11 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
SUS-M6-50の材質・仕上げ
| SUS | |
|---|---|
| ねじ部 | SCM435 ニッケルメッキ |
| パッド | ポリエーテルウレタン(硬度ショアA90)*1 |
| ロックナット | SS400 三価クロメート処理 |
*1: ポリエーテルウレタンは黄変による色調の変化がありますが性能には影響ありません。
SUS-M6-50の特長
- ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
- パッドはポリエーテルウレタン製。耐水性にすぐれ、湿度が高い環境でも加水分解しにくい材質です。
- 衝撃をウレタンが吸収します。
- 全商品にロックナットが付属しています。