EDP-70の材質・仕上げ
| EDP | |
|---|---|
| 本体 | ポリアセタール(黒) |
| スプリング | SUS631J1 |
EDP-70の特長
- DINレールに組みつけるブラケットです。
- プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。
- 取りつけはDINレール前面から押すだけです。
- 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。
- 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
使用例

| EDP | |
|---|---|
| 本体 | ポリアセタール(黒) |
| スプリング | SUS631J1 |

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。