寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | t | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPSC-60-5-E-SG | 5 | 255 | SG | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-5-E-BK | 5 | 255 | BK | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-5-EB-SG | 5 | 260 | SG | 5,140 | 5,654 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-5-EB-BK | 5 | 260 | BK | 5,140 | 5,654 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-5-F-SG | 5 | 244 | SG | 4,860 | 5,346 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-5-F-BK | 5 | 244 | BK | 4,860 | 5,346 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-5-FA-SG | 5 | 252 | SG | 5,120 | 5,632 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-5-FA-BK | 5 | 252 | BK | 5,120 | 5,632 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-5-FB-SG | 5 | 248 | SG | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-5-FB-BK | 5 | 248 | BK | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-6-E-SG | 6 | 261 | SG | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-6-E-BK | 6 | 261 | BK | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-6-EB-SG | 6 | 266 | SG | 5,200 | 5,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-6-EB-BK | 6 | 266 | BK | 5,200 | 5,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-6-F-SG | 6 | 248 | SG | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-6-F-BK | 6 | 248 | BK | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-6-FA-SG | 6 | 256 | SG | 5,160 | 5,676 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-6-FA-BK | 6 | 256 | BK | 5,160 | 5,676 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-6-FB-SG | 6 | 252 | SG | 5,060 | 5,566 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-6-FB-BK | 6 | 252 | BK | 5,060 | 5,566 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-8-E-SG | 8 | 273 | SG | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-8-E-BK | 8 | 273 | BK | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-8-EB-SG | 8 | 278 | SG | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-8-EB-BK | 8 | 278 | BK | 5,280 | 5,808 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-8-F-SG | 8 | 256 | SG | 4,950 | 5,445 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-8-F-BK | 8 | 256 | BK | 4,950 | 5,445 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-8-FA-SG | 8 | 265 | SG | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-8-FA-BK | 8 | 265 | BK | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-8-FB-SG | 8 | 261 | SG | 5,120 | 5,632 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-8-FB-BK | 8 | 261 | BK | 5,120 | 5,632 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-10-E-SG | 10 | 285 | SG | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-10-E-BK | 10 | 285 | BK | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-10-EB-SG | 10 | 291 | SG | 5,360 | 5,896 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-10-EB-BK | 10 | 291 | BK | 5,360 | 5,896 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-10-F-SG | 10 | 265 | SG | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-10-F-BK | 10 | 265 | BK | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-10-FA-SG | 10 | 275 | SG | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-10-FA-BK | 10 | 275 | BK | 5,310 | 5,841 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-10-FB-SG | 10 | 270 | SG | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-10-FB-BK | 10 | 270 | BK | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-12-E-SG | 12 | 297 | SG | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-12-E-BK | 12 | 297 | BK | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-12-EB-SG | 12 | 303 | SG | 5,400 | 5,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-12-EB-BK | 12 | 303 | BK | 5,400 | 5,940 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-12-F-SG | 12 | 273 | SG | 5,060 | 5,566 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-12-F-BK | 12 | 273 | BK | 5,060 | 5,566 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-12-FA-SG | 12 | 285 | SG | 5,390 | 5,929 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-12-FA-BK | 12 | 285 | BK | 5,390 | 5,929 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-12-FB-SG | 12 | 279 | SG | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-12-FB-BK | 12 | 279 | BK | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
FPSC | |
---|---|
本体 | 亜鉛ダイカスト 粉体塗装(各色) |
固定用ボルト | SUS304相当 |
ゴムインサート | NBR |
止め板 | SUS316L相当 |
固定ピン | SUS304相当 |
固定ピンカバー | ポリアミド |
特長
- ガラスやプラスティック、その他材質のパネルを固定するクランパ。
- 内部のゴムインサートがパネルを挟むことでクランプします。
- パネルのコーナーをクランプするFPSC-Eと全面をクランプするFPSC-Fの2種類の形状があります。
- FPSC-FAには止め板が、FPSC-EBFPSC-FBには固定ピン*1が付属します。それらを使用することでより確実なクランプが可能です。
*1: 固定ピンを使う際はパネルに穴をあける必要があります。
- 専用TナットFPSC-N(別売)と併用することでアルミフレームへ取りつける際の位置決めが可能です。
- 品番の末尾記号により本体の色が選択できます。
末尾記号 | 本体の色 |
---|---|
SG | シルバー |
BK | 黒 |
使用上の注意
本体に付属する固定用ボルトは、T30のヘクサロビュラねじです。ヘクサロビュラレンチSKX-30を使用することで締めつけが可能です。
取りつけ
*1: ナットは付属しておりません。別途ご用意ください。