寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | t | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPSC-60-10-FB-SG | 10 | 270 | SG | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FPSC-60-10-FB-BK | 10 | 270 | BK | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
FPSC | |
---|---|
本体 | 亜鉛ダイカスト 粉体塗装(各色) |
固定用ボルト | SUS304相当 |
ゴムインサート | NBR |
止め板 | SUS316L相当 |
固定ピン | SUS304相当 |
固定ピンカバー | ポリアミド |
特長
- ガラスやプラスティック、その他材質のパネルを固定するクランパ。
- 内部のゴムインサートがパネルを挟むことでクランプします。
- パネルのコーナーをクランプするFPSC-Eと全面をクランプするFPSC-Fの2種類の形状があります。
- FPSC-FAには止め板が、FPSC-EBFPSC-FBには固定ピン*1が付属します。それらを使用することでより確実なクランプが可能です。
*1: 固定ピンを使う際はパネルに穴をあける必要があります。
- 専用TナットFPSC-N(別売)と併用することでアルミフレームへ取りつける際の位置決めが可能です。
- 品番の末尾記号により本体の色が選択できます。
末尾記号 | 本体の色 |
---|---|
SG | シルバー |
BK | 黒 |
使用上の注意
本体に付属する固定用ボルトは、T30のヘクサロビュラねじです。ヘクサロビュラレンチSKX-30を使用することで締めつけが可能です。
取りつけ
*1: ナットは付属しておりません。別途ご用意ください。