• 構造部品

FSPAS-A4-HD-E/スペーサ - ハイジェニックデザイン

Spacer - Hygienic Design

形状図

FSPAS-A4-HD-E

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
22
28
34
H
すべて
10
12
16
20
30
50
75
100

単位 : mm

品番 D H 通し穴 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ d1 D1 Lf 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FSPAS-22-10-A-A4-HD-E 22 10 M5用 - - 18 22.8 - 26 4,970 5,467 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-12-A-A4-HD-E 22 12 M5用 - - 18 22.8 - 32 5,040 5,544 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-16-A-A4-HD-E 22 16 M5用 - - 18 22.8 - 43 5,150 5,665 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-12-A-A4-HD-E 28 12 M6用 - - 24 28.8 - 52 5,380 5,918 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-16-A-A4-HD-E 28 16 M6用 - - 24 28.8 - 70 5,540 6,094 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-20-A-A4-HD-E 28 20 M6用 - - 24 28.8 - 89 5,770 6,347 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-12-A-A4-HD-E 34 12 M8用 - - 30 34.8 - 77 5,780 6,358 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-16-A-A4-HD-E 34 16 M8用 - - 30 34.8 - 104 6,060 6,666 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-20-A-A4-HD-E 34 20 M8用 - - 30 34.8 - 131 6,360 6,996 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-20-B-A4-HD-E 22 20 M5用 M6 1 18 22.8 - 55 5,290 5,819 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-30-B-A4-HD-E 28 30 M6用 M8 1.25 24 28.8 - 135 6,270 6,897 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-30-B-A4-HD-E 34 30 M8用 M10 1.5 30 34.8 - 199 7,020 7,722 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-30-C-A4-HD-E 22 30 M5用 M6 1 18 22.8 12 83 5,590 6,149 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-50-C-A4-HD-E 22 50 M5用 M6 1 18 22.8 12 141 6,230 6,853 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-50-C-A4-HD-E 28 50 M6用 M8 1.25 24 28.8 16 228 7,450 8,195 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-75-C-A4-HD-E 28 75 M6用 M8 1.25 24 28.8 16 344 9,450 10,395 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-50-C-A4-HD-E 34 50 M8用 M10 1.5 30 34.8 20 335 8,790 9,669 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-100-C-A4-HD-E 34 100 M8用 M10 1.5 30 34.8 20 676 13,100 14,410 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D H 通し穴 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ d1 D1 Lf 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FSPAS-22-10-A-A4-HD-E 22 10 M5用 - - 18 22.8 - 26 4,970 5,467 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-12-A-A4-HD-E 22 12 M5用 - - 18 22.8 - 32 5,040 5,544 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-16-A-A4-HD-E 22 16 M5用 - - 18 22.8 - 43 5,150 5,665 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-12-A-A4-HD-E 28 12 M6用 - - 24 28.8 - 52 5,380 5,918 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-16-A-A4-HD-E 28 16 M6用 - - 24 28.8 - 70 5,540 6,094 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-20-A-A4-HD-E 28 20 M6用 - - 24 28.8 - 89 5,770 6,347 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-12-A-A4-HD-E 34 12 M8用 - - 30 34.8 - 77 5,780 6,358 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-16-A-A4-HD-E 34 16 M8用 - - 30 34.8 - 104 6,060 6,666 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-20-A-A4-HD-E 34 20 M8用 - - 30 34.8 - 131 6,360 6,996 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-20-B-A4-HD-E 22 20 M5用 M6 1 18 22.8 - 55 5,290 5,819 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-30-B-A4-HD-E 28 30 M6用 M8 1.25 24 28.8 - 135 6,270 6,897 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-30-B-A4-HD-E 34 30 M8用 M10 1.5 30 34.8 - 199 7,020 7,722 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-30-C-A4-HD-E 22 30 M5用 M6 1 18 22.8 12 83 5,590 6,149 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-50-C-A4-HD-E 22 50 M5用 M6 1 18 22.8 12 141 6,230 6,853 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-50-C-A4-HD-E 28 50 M6用 M8 1.25 24 28.8 16 228 7,450 8,195 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-75-C-A4-HD-E 28 75 M6用 M8 1.25 24 28.8 16 344 9,450 10,395 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-50-C-A4-HD-E 34 50 M8用 M10 1.5 30 34.8 20 335 8,790 9,669 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-100-C-A4-HD-E 34 100 M8用 M10 1.5 30 34.8 20 676 13,100 14,410 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D H 通し穴 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ d1 D1 Lf 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FSPAS-22-10-A-A4-HD-E 22 10 M5用 - - 18 22.8 - 26 4,970 5,467 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-12-A-A4-HD-E 22 12 M5用 - - 18 22.8 - 32 5,040 5,544 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-16-A-A4-HD-E 22 16 M5用 - - 18 22.8 - 43 5,150 5,665 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-12-A-A4-HD-E 28 12 M6用 - - 24 28.8 - 52 5,380 5,918 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-16-A-A4-HD-E 28 16 M6用 - - 24 28.8 - 70 5,540 6,094 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-20-A-A4-HD-E 28 20 M6用 - - 24 28.8 - 89 5,770 6,347 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-12-A-A4-HD-E 34 12 M8用 - - 30 34.8 - 77 5,780 6,358 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-16-A-A4-HD-E 34 16 M8用 - - 30 34.8 - 104 6,060 6,666 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-20-A-A4-HD-E 34 20 M8用 - - 30 34.8 - 131 6,360 6,996 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-20-B-A4-HD-E 22 20 M5用 M6 1 18 22.8 - 55 5,290 5,819 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-30-B-A4-HD-E 28 30 M6用 M8 1.25 24 28.8 - 135 6,270 6,897 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-30-B-A4-HD-E 34 30 M8用 M10 1.5 30 34.8 - 199 7,020 7,722 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-30-C-A4-HD-E 22 30 M5用 M6 1 18 22.8 12 83 5,590 6,149 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-50-C-A4-HD-E 22 50 M5用 M6 1 18 22.8 12 141 6,230 6,853 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-50-C-A4-HD-E 28 50 M6用 M8 1.25 24 28.8 16 228 7,450 8,195 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-75-C-A4-HD-E 28 75 M6用 M8 1.25 24 28.8 16 344 9,450 10,395 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-50-C-A4-HD-E 34 50 M8用 M10 1.5 30 34.8 20 335 8,790 9,669 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-100-C-A4-HD-E 34 100 M8用 M10 1.5 30 34.8 20 676 13,100 14,410 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D H 通し穴 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ d1 D1 Lf 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FSPAS-22-10-A-A4-HD-E 22 10 M5用 - - 18 22.8 - 26 4,970 5,467 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-12-A-A4-HD-E 22 12 M5用 - - 18 22.8 - 32 5,040 5,544 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-16-A-A4-HD-E 22 16 M5用 - - 18 22.8 - 43 5,150 5,665 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-12-A-A4-HD-E 28 12 M6用 - - 24 28.8 - 52 5,380 5,918 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-16-A-A4-HD-E 28 16 M6用 - - 24 28.8 - 70 5,540 6,094 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-20-A-A4-HD-E 28 20 M6用 - - 24 28.8 - 89 5,770 6,347 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-12-A-A4-HD-E 34 12 M8用 - - 30 34.8 - 77 5,780 6,358 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-16-A-A4-HD-E 34 16 M8用 - - 30 34.8 - 104 6,060 6,666 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-20-A-A4-HD-E 34 20 M8用 - - 30 34.8 - 131 6,360 6,996 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-20-B-A4-HD-E 22 20 M5用 M6 1 18 22.8 - 55 5,290 5,819 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-30-B-A4-HD-E 28 30 M6用 M8 1.25 24 28.8 - 135 6,270 6,897 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-30-B-A4-HD-E 34 30 M8用 M10 1.5 30 34.8 - 199 7,020 7,722 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-30-C-A4-HD-E 22 30 M5用 M6 1 18 22.8 12 83 5,590 6,149 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-22-50-C-A4-HD-E 22 50 M5用 M6 1 18 22.8 12 141 6,230 6,853 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-50-C-A4-HD-E 28 50 M6用 M8 1.25 24 28.8 16 228 7,450 8,195 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-28-75-C-A4-HD-E 28 75 M6用 M8 1.25 24 28.8 16 344 9,450 10,395 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-50-C-A4-HD-E 34 50 M8用 M10 1.5 30 34.8 20 335 8,790 9,669 CAD カート 実働10日目出荷
FSPAS-34-100-C-A4-HD-E 34 100 M8用 M10 1.5 30 34.8 20 676 13,100 14,410 CAD カート 実働10日目出荷

材質・仕上げ

FSPAS-A4-HD-E
本体 SUS316L
シールリング EPDM(水色)
硬度ショアA85±5

特長

  • ハイジェニックデザインのスペーサ。パネル等の面同士が重なるのを防ぎ、清掃スペースを確保します。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • 耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
  • FSPAS-B FSPAS-Cのねじ穴は、ねじの呼びより小さなねじの通し穴としても使用できます。
  • 取りつけ面が密閉されているため、すき間なく固定することができます。
  • シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
  • 使用可能温度:-40℃~120℃

使用例

FSPAS-A4-HD-E


関連商品

清掃性・耐蝕性に配慮したハイジェニックデザインのボルトやナットがあります。
フランジ付き六角ボルトSFHL-HDSFHL-HD
フランジ付き低頭六角ボルトSFHL-LH-HDSFHL-LH-HD
フランジ付き六角袋ナットSCNL-HDSCNL-HD

FSPAS-A4-HD-E

ハイジェニックデザイン用のシールリングがあります。
耐油性にすぐれたH-NBR製FSRN-HDFSRN-HD
耐候性・耐薬品性にすぐれたEPDM製FSRN-HD-EFSRN-HD-E

FSPAS-A4-HD-E


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

構造部品にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります