単位 : mm
品番 | D | H | 通し穴 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d1 | D1 | Lf | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPAS-22-10-A-A4-HD-E | 22 | 10 | M5用 | - | - | 18 | 22.8 | - | 26 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FSPAS-22-10-A-A4-HD-Eの材質・仕上げ
FSPAS-A4-HD-E | |
---|---|
本体 | SUS316L |
シールリング | EPDM(水色) 硬度ショアA85±5 |
FSPAS-22-10-A-A4-HD-Eの特長
- ハイジェニックデザインのスペーサ。パネル等の面同士が重なるのを防ぎ、清掃スペースを確保します。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- 耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- FSPAS-B FSPAS-Cのねじ穴は、ねじの呼びより小さなねじの通し穴としても使用できます。
- 取りつけ面が密閉されているため、すき間なく固定することができます。
- シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度:-40℃~120℃
使用例
関連商品
清掃性・耐蝕性に配慮したハイジェニックデザインのボルトやナットがあります。フランジ付き六角ボルトSFHL-HDSFHL-HD
フランジ付き低頭六角ボルトSFHL-LH-HDSFHL-LH-HD
フランジ付き六角袋ナットSCNL-HDSCNL-HD
耐油性にすぐれたH-NBR製FSRN-HDFSRN-HD
耐候性・耐薬品性にすぐれたEPDM製FSRN-HD-EFSRN-HD-E