単位 : mm
品番 | d1 | d | D | d5 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRN-32-28-2-HD-E | 30.4 | 27 | 31.1 | 26.3 | 2 | 0.5 | 520 | 572 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FSRN-32-28-2-HD-Eの材質・仕上げ
FSRN-HD-E | |
---|---|
本体 | EPDM(水色) 硬度ショアA85±5 |
FSRN-32-28-2-HD-Eの特長
- ハイジェニックデザイン用シールリング。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- 円筒状の取りつけ面をもつ部品にも使用でき、取りつけ面のすき間をシーリングできます。
- 食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 耐候性、耐薬品性、耐熱水性、耐高温蒸気性にすぐれています。
- 使用可能温度:-40℃~120℃
取りつけ寸法
単位 : mm
品番 | d2 | d3 | d4 |
---|---|---|---|
FSRN-10-6-2-HD-E | 10 | 6 | 10.8 |
FSRN-11-7-2-HD-E | 11 | 7 | 11.8 |
FSRN-12-8-2-HD-E | 12 | 8 | 12.8 |
FSRN-13-9-2-HD-E | 13 | 9 | 13.8 |
FSRN-14-10-2-HD-E | 14 | 10 | 14.8 |
FSRN-16-12-2-HD-E | 16 | 12 | 16.8 |
FSRN-18-14-2-HD-E | 18 | 14 | 18.8 |
FSRN-19-15-2-HD-E | 19 | 15 | 19.8 |
FSRN-20-16-2-HD-E | 20 | 16 | 20.8 |
FSRN-21-17-2-HD-E | 21 | 17 | 21.8 |
FSRN-22-18-2-HD-E | 22 | 18 | 22.8 |
FSRN-25-21-2-HD-E | 25 | 21 | 25.8 |
FSRN-28-24-2-HD-E | 28 | 24 | 28.8 |
FSRN-30-26-2-HD-E | 30 | 26 | 30.8 |
FSRN-32-28-2-HD-E | 32 | 28 | 32.8 |
FSRN-34-30-2-HD-E | 34 | 30 | 34.8 |
FSRN-36-32-2-HD-E | 36 | 32 | 36.8 |
FSRN-40-36-2-HD-E | 40 | 36 | 40.8 |
FSRN-42-38-2-HD-E | 42 | 38 | 42.8 |
推奨取りつけ形状
シールリングとの接触面の表面粗さはRa0.8㎛未満で加工を行ってください。