寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d1 | d | D | d5 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSRN-10-6-2-HD-F | 9.5 | 6.1 | 10.2 | 5.4 | 2 | 0.1 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-11-7-2-HD-F | 10.2 | 6.8 | 10.9 | 6.1 | 2 | 0.13 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-12-8-2-HD-F | 11.2 | 7.8 | 11.9 | 7.1 | 2 | 0.14 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-13-9-2-HD-F | 12.2 | 8.8 | 12.9 | 8.1 | 2 | 0.15 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-14-10-2-HD-F | 13.2 | 9.8 | 13.9 | 9.1 | 2 | 0.16 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-16-12-2-HD-F | 15.1 | 11.7 | 15.8 | 11 | 2 | 0.2 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-18-14-2-HD-F | 17 | 13.6 | 17.7 | 12.9 | 2 | 0.25 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-19-15-2-HD-F | 17.9 | 14.5 | 18.6 | 13.8 | 2 | 0.26 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-20-16-2-HD-F | 18.9 | 15.5 | 19.6 | 14.8 | 2 | 0.3 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-21-17-2-HD-F | 19.9 | 16.4 | 20.5 | 15.7 | 2 | 0.31 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-22-18-2-HD-F | 20.8 | 17.4 | 21.4 | 16.7 | 2 | 0.34 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-25-21-2-HD-F | 23.6 | 20.2 | 24.3 | 19.5 | 2 | 0.4 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-28-24-2-HD-F | 26.5 | 23.1 | 27.2 | 22.4 | 2 | 0.41 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-30-26-2-HD-F | 28.5 | 25.1 | 29.2 | 24.4 | 2 | 0.45 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-32-28-2-HD-F | 30.4 | 27 | 31.1 | 26.3 | 2 | 0.5 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-34-30-2-HD-F | 32.3 | 28.9 | 34 | 28.2 | 2 | 0.52 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-36-32-2-HD-F | 34.2 | 30.8 | 34.8 | 30.1 | 2 | 0.58 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-40-36-2-HD-F | 38.1 | 34.7 | 38.8 | 34 | 2 | 0.6 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FSRN-42-38-2-HD-F | 39.9 | 36.5 | 40.6 | 35.8 | 2 | 0.65 | 3,070 | 3,377 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| FSRN-HD-F | |
|---|---|
| 本体 | FKM(青) 硬度ショアA85±5 |
特長
- ハイジェニックデザイン用シールリング。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- 円筒状の取りつけ面をもつ部品にも使用でき、取りつけ面のすき間をシーリングできます。
- 食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 耐熱性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
- 使用可能温度:-5℃~200℃
取りつけ寸法
単位 : mm
| 品番 | d2 | d3 | d4 |
|---|---|---|---|
| FSRN-10-6-2-HD-F | 10 | 6 | 10.8 |
| FSRN-11-7-2-HD-F | 11 | 7 | 11.8 |
| FSRN-12-8-2-HD-F | 12 | 8 | 12.8 |
| FSRN-13-9-2-HD-F | 13 | 9 | 13.8 |
| FSRN-14-10-2-HD-F | 14 | 10 | 14.8 |
| FSRN-16-12-2-HD-F | 16 | 12 | 16.8 |
| FSRN-18-14-2-HD-F | 18 | 14 | 18.8 |
| FSRN-19-15-2-HD-F | 19 | 15 | 19.8 |
| FSRN-20-16-2-HD-F | 20 | 16 | 20.8 |
| FSRN-21-17-2-HD-F | 21 | 17 | 21.8 |
| FSRN-22-18-2-HD-F | 22 | 18 | 22.8 |
| FSRN-25-21-2-HD-F | 25 | 21 | 25.8 |
| FSRN-28-24-2-HD-F | 28 | 24 | 28.8 |
| FSRN-30-26-2-HD-F | 30 | 26 | 30.8 |
| FSRN-32-28-2-HD-F | 32 | 28 | 32.8 |
| FSRN-34-30-2-HD-F | 34 | 30 | 34.8 |
| FSRN-36-32-2-HD-F | 36 | 32 | 36.8 |
| FSRN-40-36-2-HD-F | 40 | 36 | 40.8 |
| FSRN-42-38-2-HD-F | 42 | 38 | 42.8 |
推奨取りつけ形状

シールリングとの接触面の表面粗さはRa0.8㎛未満で加工を行ってください。