単位 : mm
| 品番 | d1 | d | D | d5 | t | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSRN-22-18-2-HD | 20.8 | 17.4 | 21.4 | 16.7 | 2 | 0.34 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
FSRN-22-18-2-HDの材質・仕上げ
| FSRN-HD | |
|---|---|
| 本体 | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
FSRN-22-18-2-HDの特長
- ハイジェニックデザイン用シールリング。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- 円筒状の取りつけ面をもつ部品にも使用でき、取りつけ面のすき間をシーリングできます。
- 食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 耐油性、耐熱性、耐オゾン性にすぐれています。
- 使用可能温度:-25℃~150℃
取りつけ寸法
単位 : mm
| 品番 | d2 | d3 | d4 |
|---|---|---|---|
| FSRN-10-6-2-HD | 10 | 6 | 10.8 |
| FSRN-11-7-2-HD | 11 | 7 | 11.8 |
| FSRN-12-8-2-HD | 12 | 8 | 12.8 |
| FSRN-13-9-2-HD | 13 | 9 | 13.8 |
| FSRN-14-10-2-HD | 14 | 10 | 14.8 |
| FSRN-16-12-2-HD | 16 | 12 | 16.8 |
| FSRN-18-14-2-HD | 18 | 14 | 18.8 |
| FSRN-19-15-2-HD | 19 | 15 | 19.8 |
| FSRN-20-16-2-HD | 20 | 16 | 20.8 |
| FSRN-21-17-2-HD | 21 | 17 | 21.8 |
| FSRN-22-18-2-HD | 22 | 18 | 22.8 |
| FSRN-25-21-2-HD | 25 | 21 | 25.8 |
| FSRN-28-24-2-HD | 28 | 24 | 28.8 |
| FSRN-30-26-2-HD | 30 | 26 | 30.8 |
| FSRN-32-28-2-HD | 32 | 28 | 32.8 |
| FSRN-34-30-2-HD | 34 | 30 | 34.8 |
| FSRN-36-32-2-HD | 36 | 32 | 36.8 |
| FSRN-40-36-2-HD | 40 | 36 | 40.8 |
| FSRN-42-38-2-HD | 42 | 38 | 42.8 |
推奨取りつけ形状

シールリングとの接触面の表面粗さはRa0.8㎛未満で加工を行ってください。
仕様変更のご案内
下記の通りシールリングFSRN-HDの仕様を変更いたします。お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230614/
をご確認ください。






