単位 : mm
品番 | d | D | D1 | d1 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWIP-16-95-HD-TPU | 15.2 | 22.2 | 24.2 | 16.6 | 6.8 | 1 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FWIP-16-95-HD-TPUの材質・仕上げ
FWIP-HD-TPU | |
---|---|
本体 | TPU(青) 硬度ショアA95±5 |
FWIP-16-95-HD-TPUの特長
- ハイジェニックデザイン用ワイパー。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- ラジアル方向・アキシアル方向に動作する円筒状の部品に取りつけることで、摺動部をシーリングします。
- 一般的なワイパーはシールリップの内側エッジに45°の面取りがありますが、FWIP-HD-TPUは特殊形状のシールリップにより汚れの堆積を防止します。
- 食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 耐候性、耐油性にすぐれています。
- 使用可能温度:-20℃~110℃
取りつけ加工寸法
単位 : mm
品番 | d' | D' | D1' | r max. |
---|---|---|---|---|
FWIP-12-95-HD-TPU | 12 | 18 | 20 | 0.4 |
FWIP-14-95-HD-TPU | 14 | 20 | 22 | 0.4 |
FWIP-16-95-HD-TPU | 16 | 22 | 24 | 0.4 |
FWIP-20-95-HD-TPU | 20 | 26 | 28 | 0.4 |
FWIP-24-95-HD-TPU | 24 | 30 | 32 | 0.4 |
ワイパーとの接触面の表面粗さはRa0.8㎛未満で加工を行ってください。