• 構造部品

SCF-4D-KS

カバーキャップつき平座金

Washer with Cover Cap

SCF-4D-KSの形状図

SCF-KSカバーキャップつき平座金寸法図

単位 : mm

品番 D d H h t 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SCF-4D-KS 25 4.3 5.7 1 4 14 590 649 CAD カート 在庫品

●価格は1袋あたりの価格です。

SCF-4D-KSの材質・仕上げ

SCF-KS
平座金 SUM22L
三価クロメート処理
カバーキャップ ポリアセタール(白)

SCF-4D-KSの特長

  • SCF-KS----カバーキャップ:ポリアセタール
    摩擦係数が小さく、カバー上面を滑らせることができ、簡易のスライダーとして使用できます。
    取りつけには、皿小ねじを使用してください。
    カバーキャップの取りはずしには、マイナスドライバーを使用してください。

使用例

SCF-KSカバーキャップつき平座金


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SCF-KSにはこのような商品があります

構造部品にはこのような商品があります