単位 : mm
SHS-M6-Rの材質・仕上げ
SHS | |
---|---|
本体 | S45C(硬度35-40HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ナット | SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SHS-M6-Rの特長
- ロッドエンド軸受の高さ調整などの用途に。
-
品番末尾の記号により、右ねじ・左ねじを選択できます。
SHS-R----右ねじ
SHS-L----左ねじ - 全商品に六角ナット(3種)が付属しています。
単位 : mm
SHS | |
---|---|
本体 | S45C(硬度35-40HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ナット | SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。