寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lf | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNS-M2.5 | M2.5 | 0.45 | 20 | 8 | 5 | 3 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| SJNS-M4 | M4 | 0.7 | 33 | 14 | 7 | 8 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SJNS-M6 | M6 | 1 | 43 | 19 | 10 | 20 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SJNS-M8 | M8 | 1.25 | 55 | 25 | 13 | 45 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| SJNS-M10 | M10 | 1.5 | 67 | 31 | 17 | 95 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 在庫品 |
| SJNS-M12 | M12 | 1.75 | 81 | 38 | 19 | 130 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| SJNS-M16 | M16 | 2 | 95 | 45 | 24 | 260 | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | 在庫品 |
| SJNS-M20 | M20 | 2.5 | 105 | 50 | 30 | 390 | 4,800 | 5,280 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SJNS ステンレス製 | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |