寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | D | F | d | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOS-M3-10-A | M3 | 0.5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M3-15-A | M3 | 0.5 | 15 | 10 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SPOS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
特長
- 引張コイルばね用の支柱。
-
穴タイプと溝タイプがあります。
SPOS-A----穴タイプ
SPOS-B----溝タイプ