寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | D | D1 | F | h | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOS-M10-35-B | M10 | 1.5 | 35 | 22 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1.2 | 23 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M10-40-B | M10 | 1.5 | 40 | 25 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1.2 | 24 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M10-45-B | M10 | 1.5 | 45 | 25 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1.2 | 26.8 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M10-50-B | M10 | 1.5 | 50 | 25 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1.2 | 29.5 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPOS-M10-60-B | M10 | 1.5 | 60 | 25 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1.2 | 35 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SPOS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
特長
- 引張コイルばね用の支柱。
-
穴タイプと溝タイプがあります。
SPOS-A----穴タイプ
SPOS-B----溝タイプ