寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | D | D1 | F | h | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOS-M8-20-B | M8 | 1.25 | 20 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 13 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
SPOS-M8-25-B | M8 | 1.25 | 25 | 16 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 14 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
SPOS-M8-30-B | M8 | 1.25 | 30 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 15 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
SPOS-M8-35-B | M8 | 1.25 | 35 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 15.7 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
SPOS-M8-40-B | M8 | 1.25 | 40 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 16.3 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
SPOS-M8-45-B | M8 | 1.25 | 45 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 17 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
SPOS-M8-50-B | M8 | 1.25 | 50 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 17.7 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
SPOS-M8-60-B | M8 | 1.25 | 60 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 19 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SPOS | |
---|---|
本体 | SUS303 |
特長
- 引張コイルばね用の支柱。
-
穴タイプと溝タイプがあります。
SPOS-A----穴タイプ
SPOS-B----溝タイプ