寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用ローラチェーン 呼び番号 |
E | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L1 | L | F | d | B1 | B2 | H1 | 最大荷重 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRC-11-10-R | 11 | 10 | M2.5 | 0.45 | 9.1 | 17.2 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 5 | 1.6 | 300 | 1.8 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-11-15-R | 11 | 15 | M2.5 | 0.45 | 14.1 | 22.2 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 5 | 1.6 | 300 | 2 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-11-20-R | 11 | 20 | M2.5 | 0.45 | 19.1 | 27.2 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 5 | 1.6 | 300 | 2.2 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-15-12-R | 15 | 12 | M3 | 0.5 | 10 | 20.6 | 2.2 | 1.7 | 3.4 | 6 | 1.8 | 440 | 2.8 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-15-18-R | 15 | 18 | M3 | 0.5 | 16 | 26.6 | 2.2 | 1.7 | 3.4 | 6 | 1.8 | 440 | 3.1 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-15-25-R | 15 | 25 | M3 | 0.5 | 23 | 33.6 | 2.2 | 1.7 | 3.4 | 6 | 1.8 | 440 | 3.5 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-25-18-R | 25 | 18 | M4 | 0.7 | 16.5 | 28.2 | 3 | 2.4 | 4.8 | 7 | 2.4 | 780 | 5 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-25-25-R | 25 | 25 | M4 | 0.7 | 23.5 | 35.2 | 3 | 2.4 | 4.8 | 7 | 2.4 | 780 | 6 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-25-40-R | 25 | 40 | M4 | 0.7 | 38.5 | 50.2 | 3 | 2.4 | 4.8 | 7 | 2.4 | 780 | 7 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-35-25-R | 35 | 25 | M6 | 1 | 23.5 | 40 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10 | 3.6 | 1960 | 12 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-35-32-R | 35 | 32 | M6 | 1 | 30.5 | 47 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10 | 3.6 | 1960 | 14 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-35-55-R | 35 | 55 | M6 | 1 | 53.5 | 70 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10 | 3.6 | 1960 | 18 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-40-33-R | 40 | 33 | M8 | 1.25 | 31 | 52.5 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | 5 | 3530 | 30 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-40-40-R | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 38 | 59.5 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | 5 | 3530 | 33 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-40-70-R | 40 | 70 | M8 | 1.25 | 68 | 89.5 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | 5 | 3530 | 44 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-50-41-R | 50 | 41 | M10 | 1.5 | 39 | 65 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 17 | 6 | 5680 | 60 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-50-50-R | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 48 | 74 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 17 | 6 | 5680 | 66 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-50-75-R | 50 | 75 | M10 | 1.5 | 73 | 99 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 17 | 6 | 5680 | 80 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-60-49-R | 60 | 49 | M12 | 1.75 | 47 | 78 | 9 | 6 | 17.8 | 19 | 7 | 8230 | 100 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-60-63-R | 60 | 63 | M12 | 1.75 | 61 | 92 | 9 | 6 | 17.8 | 19 | 7 | 8230 | 120 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-60-100-R | 60 | 100 | M12 | 1.75 | 98 | 129 | 9 | 6 | 17.8 | 19 | 7 | 8230 | 150 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-80-60-R | 80 | 60 | M16 | 2 | 57 | 98 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | 10 | 15400 | 210 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-80-80-R | 80 | 80 | M16 | 2 | 77 | 118 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | 10 | 15400 | 240 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-80-115-R | 80 | 115 | M16 | 2 | 112 | 153 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | 10 | 15400 | 300 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-100-70-R | 100 | 70 | M20 | 2.5 | 65 | 117 | 15 | 9.6 | 27.5 | 30 | 12 | 23900 | 440 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-100-100-R | 100 | 100 | M20 | 2.5 | 95 | 147 | 15 | 9.6 | 27.5 | 30 | 12 | 23900 | 520 | 3,310 | 3,641 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-100-145-R | 100 | 145 | M20 | 2.5 | 140 | 192 | 15 | 9.6 | 27.5 | 30 | 12 | 23900 | 630 | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-11-10-L | 11 | 10 | M2.5 | 0.45 | 9.1 | 17.2 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 5 | 1.6 | 300 | 1.8 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-15-12-L | 15 | 12 | M3 | 0.5 | 10 | 20.6 | 2.2 | 1.7 | 3.4 | 6 | 1.8 | 440 | 2.8 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-25-18-L | 25 | 18 | M4 | 0.7 | 16.5 | 28.2 | 3 | 2.4 | 4.8 | 7 | 2.4 | 780 | 5 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-35-25-L | 35 | 25 | M6 | 1 | 23.5 | 40 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10 | 3.6 | 1960 | 12 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-40-33-L | 40 | 33 | M8 | 1.25 | 31 | 52.5 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | 5 | 3530 | 30 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-50-41-L | 50 | 41 | M10 | 1.5 | 39 | 65 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 17 | 6 | 5680 | 60 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-60-49-L | 60 | 49 | M12 | 1.75 | 47 | 78 | 9 | 6 | 17.8 | 19 | 7 | 8230 | 100 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-80-60-L | 80 | 60 | M16 | 2 | 57 | 98 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | 10 | 15400 | 210 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| SRC-100-70-L | 100 | 70 | M20 | 2.5 | 65 | 117 | 15 | 9.6 | 27.5 | 30 | 12 | 23900 | 440 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SRC | |
|---|---|
| 本体 | S45C(硬度35-40HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ナット | SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- ローラチェーンの呼び11番~100番のワイドバリエーション。
-
品番の末尾記号により、右ねじ・左ねじが選択できます。
SRC-R----右ねじ
SRC-L----左ねじ - 全商品に六角ナット(3種)が付属しています。
- ローラチェーンとの連結には、ローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。
使用上の注意
- ローラチェーンボルトを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じてください。
- ローラチェーンボルトは消耗品です。定期的な点検・交換が必要になります。
- 寸法表の最大荷重は引張における値です。
使用例
バランスウェイトの接続に。