• 構造部品

SRC-11-15-R

ローラチェーンボルト

Roller Chain Bolt

SRC-11-15-Rの形状図

SRCローラチェーンボルト寸法図

単位 : mm

品番 適用ローラチェーン
呼び番号
E M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L1 L F d B1 B2 H1 最大荷重 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SRC-11-15-R 11 15 M2.5 0.45 14.1 22.2 1.8 1.7 2.4 5 1.6 300 2 610 671 CAD カート 在庫品

SRC-11-15-Rの材質・仕上げ

SRC
本体 S45C(硬度35-40HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)
ナット SS400
四三酸化鉄皮膜(黒)

SRC-11-15-Rの特長

  • ローラチェーンの呼び11番~100番のワイドバリエーション。
  • 品番の末尾記号により、右ねじ・左ねじが選択できます。
    SRC-R----右ねじ
    SRC-L----左ねじ
  • 全商品に六角ナット(3種)が付属しています。
  • ローラチェーンとの連結には、ローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。

使用上の注意

  • ローラチェーンボルトを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じてください。
  • ローラチェーンボルトは消耗品です。定期的な点検・交換が必要になります。
  • 寸法表の最大荷重は引張における値です。

使用例

バランスウェイトの接続に。

SRCローラチェーンボルト


関連商品

チェーンの張り調整にはターンバックルSTRSTBをご使用ください。
STRSTRSTRSSTBSTB

SRCローラチェーンボルト


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SRCにはこのような商品があります

構造部品にはこのような商品があります