単位 : mm
品番 | 適用ローラチェーン 呼び番号 |
E | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L1 | L | F | d | B1 | B2 | H1 | 最大荷重 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRC-25-40-R | 25 | 40 | M4 | 0.7 | 38.5 | 50.2 | 3 | 2.4 | 4.8 | 7 | 2.4 | 780 | 7 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
SRC-25-40-Rの材質・仕上げ
SRC | |
---|---|
本体 | S45C(硬度35-40HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ナット | SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SRC-25-40-Rの特長
- ローラチェーンの呼び11番~100番のワイドバリエーション。
-
品番の末尾記号により、右ねじ・左ねじが選択できます。
SRC-R----右ねじ
SRC-L----左ねじ - 全商品に六角ナット(3種)が付属しています。
- ローラチェーンとの連結には、ローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。
使用上の注意
- ローラチェーンボルトを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じてください。
- ローラチェーンボルトは消耗品です。定期的な点検・交換が必要になります。
- 寸法表の最大荷重は引張における値です。