• 構造部品

ローラチェーンボルト

Roller Chain Bolt

SRCS

形状図

SRCSローラチェーンボルト寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用ローラチェーン呼び番号 E M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L1 L F d B1 B2 H1 最大荷重 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SRCS-11-10-R 11 10 M2.5 0.45 9.1 17.2 1.8 1.7 2.4 5 1.6 240 1.8 960 1,056 CAD カート 在庫品
SRCS-25-18-R 25 18 M4 0.7 16.5 28.2 3 2.4 4.8 7 2.4 680 5 960 1,056 CAD カート 在庫品
SRCS-35-25-R 35 25 M6 1 23.5 40 4.5 3.7 7.4 10 3.6 1570 12 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
SRCS-40-33-R 40 33 M8 1.25 31 52.5 6 4 11.2 13 5 2840 30 1,330 1,463 CAD カート 在庫品
SRCS-50-41-R 50 41 M10 1.5 39 65 7.5 5.2 13.8 17 6 4510 60 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
SRCS-60-49-R 60 49 M12 1.75 47 78 9 6 17.8 19 7 6570 100 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
SRCS-80-60-R 80 60 M16 2 57 98 12 8 22.6 24 10 12300 210 4,780 5,258 CAD カート 在庫品
SRCS-100-70-R 100 70 M20 2.5 65 117 15 9.6 27.5 30 12 19200 440 7,830 8,613 CAD カート 在庫品
SRCS-11-10-L 11 10 M2.5 0.45 9.1 17.2 1.8 1.7 2.4 5 1.6 240 1.8 960 1,056 CAD カート 在庫品
SRCS-25-18-L 25 18 M4 0.7 16.5 28.2 3 2.4 4.8 7 2.4 680 5 960 1,056 CAD カート 在庫品
SRCS-35-25-L 35 25 M6 1 23.5 40 4.5 3.7 7.4 10 3.6 1570 12 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
SRCS-40-33-L 40 33 M8 1.25 31 52.5 6 4 11.2 13 5 2840 30 1,330 1,463 CAD カート 在庫品
SRCS-50-41-L 50 41 M10 1.5 39 65 7.5 5.2 13.8 17 6 4510 60 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
SRCS-60-49-L 60 49 M12 1.75 47 78 9 6 17.8 19 7 6570 100 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
SRCS-80-60-L 80 60 M16 2 57 98 12 8 22.6 24 10 12300 210 4,780 5,258 CAD カート 在庫品
SRCS-100-70-L 100 70 M20 2.5 65 117 15 9.6 27.5 30 12 19200 440 7,830 8,613 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

SRCS
本体 SUS303
ナット SUS303

特長

  • ローラチェーンの呼び11番~100番のワイドバリエーション。
  • 品番の末尾記号により、右ねじ・左ねじが選択できます。
    SRCS-R----右ねじ
    SRCS-L----左ねじ
  • 全商品に六角ナット(3種)が付属しています。
  • ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。

使用上の注意

  • ローラチェーンボルトを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じてください。
  • ローラチェーンボルトは消耗品です。定期的な点検・交換が必要になります。
  • 寸法表の最大荷重は引張における値です。

使用例

バランスウェイトの接続に。

SRCSローラチェーンボルト


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

構造部品にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります