単位 : mm
| 品番 | 適用ローラチェーン呼び番号 | E | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L1 | L | F | d | B1 | B2 | H1 | 最大荷重 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRCS-80-60-L | 80 | 60 | M16 | 2 | 57 | 98 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | 10 | 12300 | 210 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 在庫品 |
SRCS-80-60-Lの材質・仕上げ
| SRCS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
| ナット | SUS303 |
SRCS-80-60-Lの特長
- ローラチェーンの呼び11番~100番のワイドバリエーション。
-
品番の末尾記号により、右ねじ・左ねじが選択できます。
SRCS-R----右ねじ
SRCS-L----左ねじ - 全商品に六角ナット(3種)が付属しています。
- ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。
使用上の注意
- ローラチェーンボルトを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じてください。
- ローラチェーンボルトは消耗品です。定期的な点検・交換が必要になります。
- 寸法表の最大荷重は引張における値です。
使用例
バランスウェイトの接続に。