単位 : mm
SRF-40の材質・仕上げ
| SRF スティール製 | |
|---|---|
| 本体 | S45C(硬度35-45HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SRF-40の特長
- ローラチェーンと機械・装置との連結にご使用ください。
- ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。
使用上の注意
- ローラチェーンナットを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じてください。
- ローラチェーンナットは消耗品です。定期的な点検・交換が必要になります。
- 寸法表の最大荷重は引張における値です。