• 構造部品

ローラチェーンナット

Roller Chain Nut

SRFS

形状図

SRFSローラチェーンナット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 最大荷重
(N)
適用ローラチェーン呼び番号 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf L F d B1 B2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SRFS-35 1570 35 M6 1 10 24 4.5 3.7 7.4 10 12 990 1,089 CAD カート 在庫品
SRFS-40 2840 40 M8 1.25 14 30 6 4 11.2 13 25 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
SRFS-50 4510 50 M10 1.5 15 38 7.5 5.2 13.8 17 54 1,950 2,145 CAD カート 在庫品
SRFS-60 6570 60 M12 1.75 18 42 9 6 17.8 19 75 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
SRFS-80 12300 80 M16 2 20 52 12 8 22.6 24 148 3,620 3,982 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

SRFS ステンレス製
本体 SUS303

特長

  • ローラチェーンと機械・装置との連結にご使用ください。
  • ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。

使用上の注意

  • ローラチェーンナットを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じてください。
  • ローラチェーンナットは消耗品です。定期的な点検・交換が必要になります。
  • 寸法表の最大荷重は引張における値です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

構造部品にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります