• 構造部品

STB-M6

ターンバックル - 汎用おねじタイプ

Turn Buckle

STB-M6の形状図

STBターンバックル - 汎用おねじタイプ寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ min.L E A sw H H1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
STB-M6 M6 1 89 12 10 10 5 3.6 40 1,340 1,474 CAD カート 在庫品

STB-M6の材質・仕上げ

STB
M(並目):M4
STB
M(並目):M6-M16
ジョイントナットSJN SUM24L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角スタッドボルトSHS S45C(硬度35-45HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)
S45C(硬度35-45HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)
ナット SS400
四三酸化鉄皮膜(黒)
SS400
四三酸化鉄皮膜(黒)

STB-M6の特長

  • スライドの位置調整などの用途に。
  • 両側の六角スタッドボルトSHSのねじ嵌合長さを同一にして使用してください。

使用例

STBターンバックル - 汎用おねじタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

STBにはこのような商品があります

構造部品にはこのような商品があります