• 構造部品

STR-40

ターンバックル - ローラチェーン専用タイプ

Turn Buckle

STR-40の形状図

STRターンバックル - ローラチェーン専用タイプ寸法図

単位 : mm

品番 適用ローラチェーン呼び番号 min.L min.P A sw d H1 F 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
STR-40 40 110 98 13 13 4.1 5 6 105 1,970 2,167 CAD カート 在庫品

STR-40の材質・仕上げ

STR スティール製
適用ローラチェーン呼び番号:11
STR スティール製
適用ローラチェーン呼び番号:15-25
STR スティール製
適用ローラチェーン呼び番号:35-100
ジョイントナット
SJNSJNS
S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM24L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22
四三酸化鉄皮膜(黒)
ローラチェーンボルト
SRCSRCS
S45C(硬度35-45HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)
S45C(硬度35-45HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)
S45C(硬度35-45HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)
ナット SS400
四三酸化鉄皮膜(黒)
SS400
四三酸化鉄皮膜(黒)
SS400
四三酸化鉄皮膜(黒)

STR-40の特長

  • チェーンの張り調整などの用途に。
  • 両側のローラチェーンボルトSRCSRCSのねじ嵌合長さを同一にして使用してください。
  • ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。

使用上の注意

  • ターンバックルを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じてください。
  • ターンバックルは消耗品です。定期的な点検・交換が必要になります。
  • 最大荷重はSRCSRC)をご参照ください。

使用例

STRターンバックル - ローラチェーン専用タイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

STRにはこのような商品があります

構造部品にはこのような商品があります