単位 : mm
STR-60の材質・仕上げ
| STR スティール製 適用ローラチェーン呼び番号:11 |
STR スティール製 適用ローラチェーン呼び番号:15-25 |
STR スティール製 適用ローラチェーン呼び番号:35-100 |
|
|---|---|---|---|
| ジョイントナット SJNSJNS |
S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM24L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ローラチェーンボルト SRCSRCS |
S45C(硬度35-45HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
S45C(硬度35-45HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
S45C(硬度35-45HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ナット | SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SS400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
STR-60の特長
- チェーンの張り調整などの用途に。
- 両側のローラチェーンボルトSRCSRCSのねじ嵌合長さを同一にして使用してください。
- ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。
使用上の注意
- ターンバックルを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じてください。
- ターンバックルは消耗品です。定期的な点検・交換が必要になります。
- 最大荷重はSRC(SRC)をご参照ください。
使用例