単位 : mm
STRS-50の材質・仕上げ
| STRS ステンレス製 | |
|---|---|
| ジョイントナット SJNS |
SUS303 |
| ローラチェーンボルト SRCS |
SUS303 |
| ナット | SUS303 |
STRS-50の特長
- チェーンの張り調整などの用途に。
- 両側のローラチェーンボルトSRCSRCSのねじ嵌合長さを同一にして使用してください。
- ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。
使用上の注意
- ターンバックルを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じてください。
- ターンバックルは消耗品です。定期的な点検・交換が必要になります。
- 最大荷重はSRCS(SRCS)をご参照ください。
使用例