寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | L | D1 | d | P | C | 適用スイベルユニット | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKSP-115-100 | 115 | 100 | 60 | 46 | 95 | 11 | DKSF-115-45 | 2.2 | 11,100 | 12,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| DKSP-115-200 | 115 | 200 | 60 | 46 | 95 | 11 | DKSF-115-45 | 3 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| DKSP-115-300 | 115 | 300 | 60 | 46 | 95 | 11 | DKSF-115-45 | 3.8 | 14,400 | 15,840 | CAD | カート | 在庫品 |
| DKSP-130-100 | 130 | 100 | 75 | 61 | 110 | 11 | DKSF-130-60 | 2.6 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 在庫品 |
| DKSP-130-200 | 130 | 200 | 75 | 61 | 110 | 11 | DKSF-130-60 | 3.7 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 在庫品 |
| DKSP-130-300 | 130 | 300 | 75 | 61 | 110 | 11 | DKSF-130-60 | 4.8 | 16,500 | 18,150 | CAD | カート | 在庫品 |
| DKSP-120-100 | 120 | 100 | 60 | 46 | 100 | 9 | DKSW-120-45-LD | 2.3 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| DKSP-120-200 | 120 | 200 | 60 | 46 | 100 | 9 | DKSW-120-45-LD | 3.1 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 在庫品 |
| DKSP-120-300 | 120 | 300 | 60 | 46 | 100 | 9 | DKSW-120-45-LD | 4 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| DKSP-115/DKSP-130 | DKSP-120 | |
|---|---|---|
| 本体 | FC200以上 カチオン電着塗装(黒) |
FC200以上 静電塗装(つや消し黒) |
特長
- スイベルユニットDKSFDKSW と組み合わせて使用する高さ調整用のスタンドパイプ。
- スイベルユニットのすべての取りつけパターンに対応し、設置高さの調整が容易に行えます。
使用例