寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | A1 | B | B1 | B2 | M | d1 | d2 | d3 | d4 | H | H1 | h1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLCV-32-TF | 32 | 22 | 76 | 17 | 5 | M5 | 7 | 5.5 | 7 | 9 | 10 | 15.5 | 2.1 | 57 | 34,300 | 37,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLCV-42-TF | 42 | 30 | 109 | 25 | 6.5 | M6 | 9 | 6.5 | 9 | 11 | 12 | 20 | 2.1 | 104 | 40,800 | 44,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLCV-52-TF | 52 | 37 | 131 | 30 | 7.5 | M8 | 11 | 8.5 | 11 | 13 | 14 | 23 | 2.1 | 222 | 47,500 | 52,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLCV-62-TF | 62 | 44 | 162 | 47 | 9 | M10 | 13 | 10.5 | 13 | 16 | 16 | 27 | 3.1 | 638 | 54,500 | 59,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| CLCV-TF | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム PTFE(四ふっ化エチレン)コーティング (緑) |
| パワークランパー用 センタリングガイドブシュCLGB |
スティール 四三酸化鉄被膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | スティール 四三酸化鉄被膜(黒) |
特長
- パワークランパー - 空気圧クランプ式 - 垂直クランプ - PTFEコーティングCLPV-TF用のカバーです。
- CLPV-TFの背面を覆って、内部機構を汚れから保護します。
- 溶接スプレーや腐食から保護するために、PTFEコーティングをしています。
- 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。
使用例