寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | B | A | A1 | B1 | B2 | C | C1 | C2 | d | M1 | M2 | L | H1 | H2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLHB-32-1 | 32 | 38 | 31.5 | 13 | 22 | 37 | 17 | 15 | 7 | M8 | M5 | 7.5 | 10 | 10 | 120 | 14,400 | 15,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
CLHB-32-2 | 32 | 38 | 31.5 | 17 | 22 | 37 | 17 | 15 | 7 | M8 | M5 | 7.5 | 10 | 10 | 152 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
CLHB-42-1 | 42 | 54.5 | 45.9 | 17 | 30 | 48.5 | 25 | 17.5 | 9 | M10 | M6 | 10 | 12 | 12 | 270 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
CLHB-42-2 | 42 | 54.5 | 45.9 | 23 | 30 | 48.5 | 25 | 17.5 | 9 | M10 | M6 | 10 | 12 | 12 | 380 | 18,800 | 20,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
CLHB-52-1 | 52 | 63 | 53 | 20 | 37 | 61 | 30 | 23.5 | 11 | M12 | M8 | 13.5 | 14 | 14 | 500 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
CLHB-52-2 | 52 | 63 | 53 | 30 | 37 | 61 | 30 | 23.5 | 11 | M12 | M8 | 13.5 | 14 | 14 | 655 | 29,900 | 32,890 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
CLHB-62-1 | 62 | 73.5 | 63.5 | 20 | 44 | 83.5 | 47 | 27 | 13 | M12 | M10 | 13.5 | 16 | 16 | 670 | 53,400 | 58,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
CLHB-62-2 | 62 | 73.5 | 63.5 | 40 | 44 | 83.5 | 47 | 27 | 13 | M12 | M10 | 13.5 | 16 | 16 | 864 | 56,900 | 62,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
CLHB | |
---|---|
本体 | スティール(S45C相当) 無電解ニッケルメッキ |
パワークランパー用 センタリングガイドブシュCLGB |
スティール 四三酸化鉄被膜(黒) |
六角穴付きボルト | スティール 四三酸化鉄被膜(黒) |
特長
- CLPVの本体に取りつけるクランピングボルト用ホルダーです。
-
品番の末尾記号により、取りつけるクランピングボルトの数を選択できます。
CLHB-**-1----1本取りつけタイプ
CLHB-**-2----2本取りつけタイプ -
CLHB-**-2は、二本のクランピングボルトを取りつけることでシート状のワークをクランプできます。
シート状のワークをクランプする場合、ギザボールつきクランピングボルトSCB-GBとSCBS-GBが適しています。 - 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。
使用例
適用サイズ
品番 | パワークランパー適用サイズ |
---|---|
CLHB-32 | CLPV-20 |
CLHB-42 | CLPV-32 |
CLHB-52 | CLPV-40 |
CLHB-62 | CLPV-50 |