寸法・CAD・価格
単位 : mm
CLHB-32-1の材質・仕上げ
| CLHB | |
|---|---|
| 本体 | スティール(S45C相当) 無電解ニッケルメッキ |
| パワークランパー用 センタリングガイドブシュCLGB |
スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
CLHB-32-1の特長
- CLPVの本体に取りつけるクランピングボルト用ホルダーです。
-
品番の末尾記号により、取りつけるクランピングボルトの数を選択できます。
CLHB-**-1----1本取りつけタイプ
CLHB-**-2----2本取りつけタイプ -
CLHB-**-2は、二本のクランピングボルトを取りつけることでシート状のワークをクランプできます。
シート状のワークをクランプする場合、ギザボールつきクランピングボルトSCB-GBとSCBS-GBが適しています。 - 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。
使用例

適用サイズ
| 品番 | パワークランパー適用サイズ |
|---|---|
| CLHB-32 | CLPV-20 |
| CLHB-42 | CLPV-32 |
| CLHB-52 | CLPV-40 |
| CLHB-62 | CLPV-50 |







