寸法・CAD・価格
単位 : mm
CLHB-62-2の材質・仕上げ
CLHB | |
---|---|
本体 | スティール(S45C相当) 無電解ニッケルメッキ |
パワークランパー用 センタリングガイドブシュCLGB |
スティール 四三酸化鉄被膜(黒) |
六角穴付きボルト | スティール 四三酸化鉄被膜(黒) |
CLHB-62-2の特長
- CLPVの本体に取りつけるクランピングボルト用ホルダーです。
-
品番の末尾記号により、取りつけるクランピングボルトの数を選択できます。
CLHB-**-1----1本取りつけタイプ
CLHB-**-2----2本取りつけタイプ -
CLHB-**-2は、二本のクランピングボルトを取りつけることでシート状のワークをクランプできます。
シート状のワークをクランプする場合、ギザボールつきクランピングボルトSCB-GBとSCBS-GBが適しています。 - 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。
使用例
適用サイズ
品番 | パワークランパー適用サイズ |
---|---|
CLHB-32 | CLPV-20 |
CLHB-42 | CLPV-32 |
CLHB-52 | CLPV-40 |
CLHB-62 | CLPV-50 |