• パワークランパー(空気圧クランプ式)

クランプジョー用ホルダー

Holders for Clamping Jaws for Power Clamps

CLHC

形状図

CLHCクランプジョー用ホルダー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B1 A A1 A2 A3 B B2 d1 d2 M1 M2 L1 L2 H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CLHC-10-T 10 37 12 14.5 - 30 17 9 7 M6 M5 18.5 19.5 10 33 12,200 13,420 CAD カート 実働15日目出荷
CLHC-10-I 10 54 12 14.5 17 13 - 9 7 M6 M5 18.5 19.5 10 30 13,800 15,180 CAD カート 実働15日目出荷
CLHC-12-T 12 53 18 20.9 - 40 23 11 9 M8 M6 23.5 29.5 12 120 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
CLHC-12-I 12 76 18 20.9 23 17 - 11 9 M8 M6 23.5 29.5 14 80 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
CLHC-16-T 16 63 22 23.5 - 50 30 13 11 M10 M8 28 34 14 190 16,000 17,600 CAD カート 実働15日目出荷
CLHC-16-I 16 93 22 23.5 30 20 - 13 11 M10 M8 28 34 16 170 17,200 18,920 CAD カート 実働15日目出荷
CLHC-18-T 18 73 27 28.5 - 60 40 13 13 M10 M10 28 34 16 200 18,000 19,800 CAD カート 実働15日目出荷
CLHC-18-I 18 113 27 28.5 40 20 - 13 13 M10 M10 28 34 18 250 18,700 20,570 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

CLHC
本体 スティール(S45C相当)
無電解ニッケルメッキ
パワークランパー用
センタリングガイドブシュCLGB
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • CLPV CLPH CLPCのクランプアームに取りつけるクランプジョー用ホルダーです。
  • CLHCを使用することで、クランプジョーCLJAは精密に位置決めできます。
  • 品番の末尾記号により、クランプジョーの向きを選択できます。
    CLHC-**-T----T型タイプ
    CLHC-**-I----I型タイプ
  • CLHC-**-Iを使用する場合、パワークランパーの最大使用圧力は0.6MPaです。
  • 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。

使用例

CLHCクランプジョー用ホルダー

CLHCクランプジョー用ホルダー


適用サイズ

品番 パワークランパー適用サイズ
CLHC-10 CLPV-20, CLPH-20, CLPC-20
CLHC-12 CLPV-32, CLPH-32, CLPC-32
CLHC-16 CLPV-40, CLPH-40, CLPC-40
CLHC-18 CLPV-50, CLPH-50

関連商品

パワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBがあります。
CLGB

CLHC


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

パワークランパー(空気圧クランプ式)にはこのような商品があります

自動化ソリューションにはこのような商品があります