寸法・CAD・価格
単位 : mm
CLHC-12-Tの材質・仕上げ
| CLHC | |
|---|---|
| 本体 | スティール(S45C相当) 無電解ニッケルメッキ |
| パワークランパー用 センタリングガイドブシュCLGB |
スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
CLHC-12-Tの特長
- CLPV CLPH CLPCのクランプアームに取りつけるクランプジョー用ホルダーです。
- CLHCを使用することで、クランプジョーCLJAは精密に位置決めできます。
-
品番の末尾記号により、クランプジョーの向きを選択できます。
CLHC-**-T----T型タイプ
CLHC-**-I----I型タイプ - CLHC-**-Iを使用する場合、パワークランパーの最大使用圧力は0.6MPaです。
- 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。
使用例


適用サイズ
| 品番 | パワークランパー適用サイズ |
|---|---|
| CLHC-10 | CLPV-20, CLPH-20, CLPC-20 |
| CLHC-12 | CLPV-32, CLPH-32, CLPC-32 |
| CLHC-16 | CLPV-40, CLPH-40, CLPC-40 |
| CLHC-18 | CLPV-50, CLPH-50 |







