寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | B | A | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | d | M1 | M2 | L | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLHE-32-1 | 32 | 98.5 | 34 | 53 | 15 | 22 | - | 7 | M8 | M5 | 8 | 10 | 130 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHE-32-2 | 32 | 98.5 | 34 | 53 | 30 | 22 | 17 | 7 | M8 | M5 | 8 | 10 | 150 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHE-42-1 | 42 | 140 | 51 | 74.4 | 19 | 30 | - | 9 | M10 | M6 | 8.5 | 14 | 220 | 19,000 | 20,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHE-42-2 | 42 | 140 | 51 | 74.4 | 40 | 30 | 23 | 9 | M10 | M6 | 8.5 | 14 | 410 | 19,000 | 20,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHE-52-1 | 52 | 168 | 62 | 88.5 | 22 | 37 | - | 11 | M12 | M8 | 12.5 | 16 | 380 | 22,700 | 24,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHE-52-2 | 52 | 168 | 62 | 88.5 | 50 | 37 | 30 | 11 | M12 | M8 | 12.5 | 16 | 900 | 22,700 | 24,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHE-62-1 | 62 | 192.5 | 71.5 | 102 | 22 | 44 | - | 13 | M12 | M10 | 12.5 | 18 | 690 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHE-62-2 | 62 | 192.5 | 71.5 | 102 | 60 | 44 | 40 | 13 | M12 | M10 | 12.5 | 18 | 1020 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| CLHE | |
|---|---|
| 本体 | スティール(S45C相当) 無電解ニッケルメッキ |
| パワークランパー用 センタリングガイドブシュCLGB |
スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- CLPHの本体に取りつけるクランピングボルト用ホルダーです。
-
品番の末尾記号により、取りつけるクランピングボルトの数を選択できます。
CLHE-**-1----1本取りつけタイプ
CLHE-**-2----2本取りつけタイプ -
CLHE-**-2は、二本のクランピングボルトを取りつけることでシート状のワークをクランプできます。
シート状のワークをクランプする場合、ギザボールつきクランピングボルトSCB-GBとSCBS-GBが適しています。 - 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。
使用例


適用サイズ
| 品番 | パワークランパー適用サイズ |
|---|---|
| CLHE-32 | CLPV-20 |
| CLHE-42 | CLPV-32 |
| CLHE-52 | CLPV-40 |
| CLHE-62 | CLPV-50 |