寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | B | A | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | d1 | d2 | M1 | M2 | L1 | L2 | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLHF-32-T | 32 | 98.5 | 34 | 53 | - | 30 | 22 | 17 | 9 | 7 | M6 | M5 | 18.5 | 8 | 10 | 150 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHF-32-I | 32 | 115.5 | 34 | 53 | 17 | 15 | 22 | - | 9 | 7 | M6 | M5 | 18.5 | 8 | 10 | 150 | 16,300 | 17,930 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHF-42-T | 42 | 140 | 51 | 74.4 | - | 40 | 30 | 23 | 11 | 9 | M8 | M6 | 23.5 | 8.5 | 14 | 400 | 21,000 | 23,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHF-42-I | 42 | 163 | 51 | 74.4 | 23 | 19 | 30 | - | 11 | 9 | M8 | M6 | 23.5 | 8.5 | 14 | 370 | 21,000 | 23,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHF-52-T | 52 | 168 | 62 | 88.5 | - | 50 | 37 | 30 | 13 | 11 | M10 | M8 | 28 | 12.5 | 16 | 900 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHF-52-I | 52 | 198 | 62 | 88.5 | 30 | 20 | 37 | - | 13 | 11 | M10 | M8 | 28 | 12.5 | 16 | 720 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHF-62-T | 62 | 192.5 | 71.5 | 102 | - | 60 | 44 | 40 | 13 | 13 | M10 | M10 | 28 | 12.5 | 18 | 1030 | 28,000 | 30,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLHF-62-I | 62 | 232.5 | 71.5 | 102 | 40 | 20 | 44 | - | 13 | 13 | M10 | M10 | 28 | 12.5 | 18 | 770 | 28,100 | 30,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| CLHF | |
|---|---|
| 本体 | スティール(S45C相当) 無電解ニッケルメッキ |
| パワークランパー用 センタリングガイドブシュCLGB |
スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- CLPHの本体に取りつけるクランプジョー用ホルダーです。
- CLHFを使用することで、クランプジョーCLJAは精密に位置決めできます。

- 品番の末尾記号により、クランプジョーの向きを選択できます。
CLHF-**-T----T型タイプ
CLHF-**-I----I型タイプ - 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。
使用例


適用サイズ
| 品番 | パワークランパー適用サイズ |
|---|---|
| CLHF-32 | CLPH-20 |
| CLHF-42 | CLPH-32 |
| CLHF-52 | CLPH-40 |
| CLHF-62 | CLPH-50 |