寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | A1 | B | d | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLLS-30 | 30 | 17 | 13 | 9.2 | 0.1・0.2・0.3・0.5・1 | 1 | 5,360 | 5,896 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLLS-40 | 40 | 23 | 17 | 11.2 | 0.1・0.2・0.3・0.5・1 | 1 | 5,880 | 6,468 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLLS-50 | 50 | 30 | 20 | 13.2 | 0.1・0.2・0.3・0.5・1 | 2 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLLS-60 | 60 | 40 | 20 | 13.2 | 0.1・0.2・0.3・0.5・1 | 14 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| CLLS | |
|---|---|
| 本体 | スティール |
特長
- パワークランパー用クランプジョーCLJAのクランプ位置を調整するためのシムです。
- CLLSを使うことで、クランプジョーの位置を最適化でき、最適なクランプ力が得られます。
- 各サイズごとに異なる厚さのシム5枚がセットになっています。
使用例